Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"328838","name":"µSD Memory Card 8GB industrial WIBU","price":"173.4","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
Numer produktu: 328838
GTIN: 4046548110067
PSS u2, akcesoria, karta pamięci microSD, 8 GB, wersja przemysłowa,technologia WIBU
CodeMeter, do modułów głównych PSS u2.
W przypadku zastosowania w module głównym PSS u2 P42 F/S (-R) wymaganawersja
sprzętowa modułu głównego to HW ≥ 1.2 lub r. prod. ≥ 2025.
Sztuka
Cena
€173.40
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSS u2, akcesoria, karta pamięci microSD, 8 GB, wersja przemysłowa,technologia WIBU CodeMeter, do modułów głównych PSS u2. W przypadku zastosowania w module głównym PSS u2 P42 F/S (-R) wymaganawersja sprzętowa modułu głównego to HW ≥ 1.2 lub r. prod. ≥ 2025.
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 19150702 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000041 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001068 |
| GTIN | 4046548110067 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |