Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PSS u2 P0 F/S PN2
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
€462.34
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Moduł główny dla PSS u2 w zdalnym systemie I/O, bezpieczny istandardowy, 2 złącza wewnętrzne RJ45, PROFINET z profilem PROFIsafe, klasa zgodności C (CC-C), IRT/RT, współdzielone urządzenie, zintegrowanezasilanie modułu przyłączeniowego i zasilanie peryferyjne, izolacja potencjałów,przyłącze dla uziemienia funkcjonalnego, gniazdo kart microSD Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
| Zakres zastosowań | Standardowe/bezpieczne |
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 28.8 |
| Izolacja potencjałów U1 | Tak |
| Przeznaczenie U2 | Zasilanie peryferyjne |
| Napięcie zasilania 2 (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 | -30 %/+25 % |
| Izolacja potencjałów U2 | Tak |
| Pamięć wtykowa | Karta µSD |
| Ustawiana pr. transm. PROFIBUS | 100 MBit/s |
| Ust. pręd. transmisji PROFIBUS | Automatyczny |
| Certyfikacja PROFINET | PNO |
| ID producenta PROFIBUS | 092Fh |
| Typ złącza PROFINET i/f | RJ45 |
| Typ PROFINET | Urządzenie we/wy |
| Czas cyklu PROFINET (RT) | 1 ... 512 ms |
| Czas cyklu PROFINET (IRT) | 1 ... 16 ms |
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 (strefa B) |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
| Odstęp i odl. izol. do |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Izolacja potencjałowa 1 między | UB i zasilanie peryferyjne |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
| Izolacja potencjałowa 2 między | Zasilanie UB i modułu |
| Typ izolacji potencjałowej 2 | Izolacja robocza |
| Izolacja potencjałowa 3 między | Zasilanie peryf. i modułu |
| Typ izolacji potencjałowej 3 | Izolacja robocza |
| Izolacja potencjałowa 4 między | Zasilanie modułu i PROFINET |
| Typ izolacji potencjałowej 4 | Izolacja robocza |
| Materiał obudowy części dolnej | PPE |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
| Styl zacisków | wtykowe |
| Wysokość | 110.1 |
| Szerokość | 64.1 |
| Głębokość | 94.7 |
| Ciężar netto | 240 |
| Ciężar brutto | 260 |
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7a |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242608 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071917 |
| Tom | 0.805 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne