text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS u2 P0 F/S EIP2

Numer produktu: 328072
GTIN: 4046548071948
PSS u2, moduł główny, wskaźnik wydajności P0, I/O systemu sterowania, bezpieczny i standardowy, 2 porty RJ45, adapter EtherNet/IP zzabezpieczeniem CIP, obsługa BOOTP, zintegrowany zasilacz, zasilanie modułu wejściowego 24VDC 8 A, zasilanie peryferiów wejścia 24 VDC 8 A, separacja potencjałów, uziemienie funkcjonalne, gniazdo karty microSD zintegrow...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€480.83

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSS u2, moduł główny, wskaźnik wydajności P0, I/O systemu sterowania, bezpieczny i standardowy, 2 porty RJ45, adapter EtherNet/IP zzabezpieczeniem CIP, obsługa BOOTP, zintegrowany zasilacz, zasilanie modułu wejściowego 24VDC 8 A, zasilanie peryferiów wejścia 24 VDC 8 A, separacja potencjałów, uziemienie funkcjonalne, gniazdo karty microSD zintegrowane z listwązaciskową, płyta zabezpieczająca. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 28.8  
Izolacja potencjałów U1 Tak  
Przeznaczenie U2 Zasilanie peryferyjne  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2 -30 %/+25 %  
Izolacja potencjałów U2 Tak  
Pamięć wtykowa Karta µSD  
Typ urządzenia EtherNet/IP Adapter  
Obsługiwane RPI EtherNet/IP 1... 3200 ms  
Certyfikacja EtherNet/IP ODVA  
Pr. transmisji EtherNet/IP 100 MBit/s  
Obsługiwane CIPSafety RPI 10 … 3200 ms  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2 (strefa B)  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 150 m/s²  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Izolacja potencjałowa 1 między UB i zasilanie peryferyjne  
Typ izolacji potencjałowej 1 Izolacja robocza  
Izolacja potencjałowa 2 między Zasilanie UB i modułu  
Typ izolacji potencjałowej 2 Izolacja robocza  
Izolacja potencjałowa 3 między Zasilanie peryf. i modułu  
Typ izolacji potencjałowej 3 Izolacja robocza  
Izolacja potencjałowa 4 między Zasilanie modułu i EtherNet/IP  
Typ izolacji potencjałowej 4 Izolacja robocza  
Materiał obudowy części dolnej PPE  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk sprężynowy  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 110.1  
Szerokość 64.1  
Głębokość 94.7  
Ciężar netto 230  
Ciężar brutto 235  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242608  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548071948  
Tom 0.648  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, akcesoria, element łączący ekran do modułów głównych, modułówzasilających i uchwytów modułów, 4 połączenia, 4 rzędy, szerokość 50 mm, wysokość całkowita zmontowanego urządzenia ok. 120 mm, zwrócić uwagę naodległości montażowe, blokowanie mechaniczne na szynie cylindrycznej, opakowanie jednostkowe10 szt.
€52.67
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
PSS u2 T 9 SD (1 pc.) 328831
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów głównych, 9-stykowe, złącze sprężynowe, z gniazdem na kartę pamięci microSD, opakowanie jednostkowe 1 szt.
€9.36
µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, akcesoria, karta pamięci microSD, 1 GB, wersja przemysłowa, do modułów głównych PSS u2
€48.81
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjakrótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjadługa, 103 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€5.97
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania modułów elektronicznych, wersja krótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania modułów elektronicznych, wersja długa, 103 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88