Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"317990","name":"PASunits UI 12M","price":"3501.34","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J2"]}
PASunits UI 12M
Numer produktu: 317990
GTIN:
PASunits for a period of 1 year (400 days) limited to one workstation.
Includes 1.000.000 units. For users who prefer a period of use (12 m)
to an exact consumption billing. Virtually independent of consumption
because of the high number of usage units. Not transferable!
Activation on PC (not USB key) required. No reversal is possible.
Sztuka
Cena
€3,501.34
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PASunits for a period of 1 year (400 days) limited to one workstation. Includes 1.000.000 units. For users who prefer a period of use (12 m) to an exact consumption billing. Virtually independent of consumption because of the high number of usage units. Not transferable! Activation on PC (not USB key) required. No reversal is possible.
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242591 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |