Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380007","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 5m","price":"55.77","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
SN CAB RJ45s RJ45s, 5m
Numer produktu: 380007
Przewód sieciowy SafetyNET p, Cat5e, PUR, żółty RAL1003, ekranowany, 4-
pinowe złącze proste RJ45 (IP20), złącze proste RJ45 (IP20),
długość przewodu: 5m
Cena
€55.77
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Typ napięcia znamionowego U1 | DC |
Prąd znamionowy | 0.5 A |
Typowa impedancja charakt. K1 | 100 Ohm |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -40 - 70 °C |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 4-pinowe złącze męskie RJ45 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Przyłącze typu 2 | 4-pinowe złącze męskie RJ45 |
Kształt przyłącza typu 2 | proste |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał powierzchni styku 2 | Au |
Materiał pinów | CuZn |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PE |
Długość przewodu | 5 m |
Tolerancja długości kabla K1 | + 0,055 m |
Materiał pow. ekran. kabla K1 | Sn |
Kategoria kabla K1 | Cat5e |
Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
Kolor obudowy | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | nie |
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 6.9 mm |
Przekrój przewodu | 0.35 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 22 |
Splatanie K1 | Gwiazda quad |
Ekranowanie K1 | tak |
Typ ekranowania K1 | Siatka druciana |
Liczba przewodów | 4 |
Zatwierdzenia kabla K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Materiał obudowy | PC |
Wysokość | 18.2 mm |
Szerokość | 14 mm |
Głębokość | 50.5 mm |
Ciężar netto | 297 g |
Ciężar brutto | 322 g |
Środowisko
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060307 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000001 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003249 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548053647 |
Tom | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |