Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380318","name":"M12 con., straight, male, 5 pin, L, S","price":"53.53","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
Numer produktu: 380318
Złącze wtykowe, 5-pinowe (4+FE), ekranowane, gniazdo proste M12,kodowanie L
(zasilanie), połączenie zaciskane, materiał pierścienia gwintowanego:Odlew cynkowy, niklowany,
złącze nakręcane przewodu Pg1... Więcej
Cena
€53.53
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Złącze wtykowe, 5-pinowe (4+FE), ekranowane, gniazdo proste M12,kodowanie L (zasilanie), połączenie zaciskane, materiał pierścienia gwintowanego:Odlew cynkowy, niklowany, złącze nakręcane przewodu Pg11, zewnętrzna średnica przewodu 5-9mm
Dane ogólne
Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Typ napięcia znamionowego U1 | AC/DC |
Prąd znamionowy | 16 A |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -40 - 125 °C |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60664-1 |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 5-pinowe złącze męskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | |
Materiał powierzchni styku 1 | Cu/Au |
Materiał uszczelniający | FKM |
Materiał pinów | CuNi |
Typ połączenia przewodów | Styk zaciskany |
Kolor obudowy | Jasny szary |
Max. outside diameter cable K1 | 5 - 9 mm |
Połączenie śrubowe kabla | PG 11 |
Maks. przekrój kabla K1 | 1,5mm² |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-2 |
Moment śruby blokującej | 50 … 60 Ncm, dokręcenie ręczne |
Ciężar netto | 50 g |
Ciężar brutto | 60 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548055108 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 0 |