Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"540337","name":"PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL","price":"43.71","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
Numer produktu: 540337
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym Y, IP67, złącze zewnętrzne M12
(X2,
urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A nazłączu wewnętrznym M12 (X2, czujnik/następne złącze wtyko... Więcej
Cena
€43.71
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przewód, adapter Y ze złączem wtykowym Y, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A nazłączu wewnętrznym M12 (X2, czujnik/następne złącze wtykowe), czarny,prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A i złączem wewnętrznym M8 (X3, czujnik),czarny, prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², żółty, podłączeniewewnętrzne elektrycznie eliminuje błędne wykonanie połączeń, do podłączenia PSENcode iPSENslock .
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 1.5 A |
Typowa rezystancja żyły K1 | 138 Ohm/km |
Specyficzny opór zestyku K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -25 - 80 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 8-pinowe złącze męskie M12 |
Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
Przyłącze typu 2 | 8-pinowe złącze żeńskie M12 |
Kodowanie przyłącza M12 2 | kodowane A |
Przyłącze typu 3 | 8-pinowe złącze żeńskie M8 |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | GD-Zn, Ni |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 2 | GD-Zn, Ni |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 3 | GD-Zn, Ni |
Materiał obudowy łącznika 3 | PA |
Materiał powierzchni styku 1 | Ni, Au gal. |
Materiał powierzchni styku 2 | Ni, Au gal. |
Materiał powierzchni styku 3 | Ni, Au gal. |
Materiał uszczelniający | FPM |
Materiał pinów | CuZn |
Materiał gniazd | CuZn |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Kabel typu K1 | LiF9Y11Y |
Długość przewodu | 0.25 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty, podobny do RAL 1003 |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał izolacji kabla 1 |
TPU/TPE-U
PUR |
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 5.7 mm |
Przekrój przewodu | 0.14 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 26 |
Splatanie K1 | 8 rdzeni – okr. wyp.plastikowe |
Ekranowanie K1 | nie |
Liczba przewodów | 8 |
Zatwierdzenia kabla K1 |
UL/CSA
UL AWM-Style 20233 |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-0 |
Zatwierdzenia złącza 2 | UL94 V-0 |
Zatwierdzenia złącza 3 | UL94 V-0 |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa | cULus 20549 |
Materiał obudowy | TPU, UL94 HB |
Ciężar netto | 35 g |
Ciężar brutto | 39 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548083675 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272492 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
Tom | 0 |