Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380003","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 1m","price":"52.34","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
Numer produktu: 380003
GTIN: 4046548053715
Przewód sieciowy SafetyNET p, Cat5e, PUR, żółty RAL1003, ekranowany, 4-
pinowe złącze proste RJ45 (IP20), złącze proste RJ45 (IP20),
długość przewodu: 1m
Sztuka
Cena
€52.34
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Typ napięcia znamionowego U1 | DC |
| Prąd znamionowy | 0.5 |
| Typowa impedancja charakt. K1 | 100 Ohm |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-40
70 |
Dane mechaniczne
| Przyłącze typu 1 | 4-pinowe złącze męskie RJ45 |
| Kształt przyłącza typu 1 | proste |
| Przyłącze typu 2 | 4-pinowe złącze męskie RJ45 |
| Kształt przyłącza typu 2 | proste |
| Materiał powierzchni styku 1 | Au |
| Materiał powierzchni styku 2 | Au |
| Materiał pinów | CuZn |
| Materiał kabla K1 | Cu |
| Materiał izolacji kabla K1 | PE |
| Długość przewodu | 1 |
| Tolerancja długości kabla K1 | + 0,035 m |
| Materiał pow. ekran. kabla K1 | Sn |
| Kategoria kabla K1 | Cat5e |
| Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
| Kolor obudowy | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
| Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
| Możliwość ciągnięcia kabla 1 | nie |
| Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
6.9
6.9 |
| Przekrój przewodu |
0.35
0.35 |
| Przekrój kabla średni K1 | 22 |
| Splatanie K1 | Gwiazda quad |
| Ekranowanie K1 | tak |
| Typ ekranowania K1 | Siatka druciana |
| Liczba przewodów | 4 |
| Zatwierdzenia kabla K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
| Bezhalogenowe | tak |
| Odporność na olej | odporność |
| Odporność ogniowa |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
| Materiał obudowy | PC |
| Wysokość | 18.2 |
| Szerokość | 14 |
| Głębokość | 50.5 |
| Ciężar netto | 78 |
| Ciężar brutto | 89 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27060307 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000001 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548053715 |
| Tom | 1.242 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |