Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"310300","name":"Serial programming cable","price":"57.54","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
Serial programming cable
Numer produktu: 310300
GTIN: 4046548019148
Szeregowy kabel do programowania o długości 3 m.
Sztuka
Cena
€57.54
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 173 |
| Ciężar brutto | 184 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27330292 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548019148 |
| Tom | 2.240 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |