Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"513120","name":"PSEN 2.2-20 / 1 actuator","price":"13.73","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN 2.2-20 / 1 actuator
Numer produktu: 513120
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, cylindryczny,
Mxx, IP67, odległość przełączania zależna od aktuatora 8/12 mm,opakowanie jednostkowe
= 1 aktuator.
Cena
€13.73
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
rodzaj jednostki | Siłownik |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Kategoria ATEX | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Temperatura pracy | -25 - 70 °C |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
|
Dane mechaniczne
Materiał górnej części obudowy | PBT |
Wysokość | 36 mm |
Szerokość | 26 mm |
Głębokość | 13 mm |
Ciężar netto | 19 g |
Ciężar brutto | 21 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548003406 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27274002 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001487 |
Tom | 0 |