Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"315071","name":"PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
Numer produktu: 315071
PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy, PL e,
SIL CL 3, 2 złącza wewnętrzne M12 4-stykowe, kodowanie D, SafetyNET pRTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet... Więcej
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSSu, moduł główny, system sterowania PSSu PLC, bezpieczny istandardowy, PL e, SIL CL 3, 2 złącza wewnętrzne M12 4-stykowe, kodowanie D, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adapter EtherNet/IP, URZĄDZENIE PROFINETIO, Karta SD, złącze wewenętrzne M12, do zastosowań w kolejnictwie.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA TÜV EAC (Europa i Azja) |
Zakres zastosowań | Standardowe/bezpieczne |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 16 W |
Przeznaczenie U2 | Zasilanie peryferyjne |
Napięcie zasilania 2 (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U2 | DC |
Tolerancja U2 | -30 %/+25 % |
Izolacja potenc. UINT1 do U2 | |
Przeznaczenie UINT1 | Napięcie wew. systemu |
Typ UINT1 | DC |
Tolerancja UINT1 | -2 %/+3 % |
Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 A |
Przerwanie U mostka UINT1 stn. | |
UINT1 odporność na zwarcia | Tak |
Programowanie
Programowanie wg IEC 61131 | Tak |
Programowanie wielokrotne | Tak |
Zmienne nieulotne | Tak |
CPU
Odchylenie czasowe | +/- 10 s/dzień |
Pamięć robocza | 128 MB |
Całkowita pamięć użytkownika | 4 MB |
FS section pam.użytkow. NV | 382 kB |
Nośniki wymienne
Pamięć wtykowa | Karta SD |
Interfejs SafetyNET p
Typ złącza Safetynet i/f | M12 |
Prędkość transmisji Safetynet | 100 MBit/s |
Ustaw. prędk.trans.SafetyNet | Automatyczny |
Czas cyklu SafetyNET p | 2... 60 000 ms |
Interfejs PROFINET
Ustawiana pr. transm. PROFIBUS | 100 MBit/s |
Ust. pręd. transmisji PROFIBUS | Automatyczny |
Certyfikacja PROFINET | PNO |
ID producenta PROFIBUS | 092Fh |
Typ złącza PROFINET i/f | M12 |
Typ PROFINET | Slave |
Czas cyklu PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
Czasu cyklu MODBUS | 2... 2 000 000 ms |
Adapter EtherNet/IP
Czas cyklu EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
Plik EDS EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
Typ urządzenia EtherNet/IP | Adapter |
Obsługiwane RPI EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
Raw UDP
Czasu cyklu RAW UDP | 2... 2 000 000 ms |
Dane dotyczące środowiska
Miejsce apl. normy kolej. 1 | EN 50125-3 |
Miejsce apl. wg normy kolej. 1 | Obszar śledzenia (1 m – 3 m) |
Miejsce apl. normy kolej. 2 | EN 61373 |
Miejsce apl. wg normy kolej. 2 | Kategoria 1, klasa A + B |
Przydatność klimatyczna do... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
Norma temperatury otoczenia | EN 50155 |
Temperatura pracy | -40 - 70 °C |
Norma 2 dla temp. otoczenia | EN 50125-1 |
Temp. otoczenia do stand. 2 | -40... +70 °C |
Norma 3 dla temp. otoczenia | EN 50125-3 |
Temp. otoczenia do stand. 3 | -40 ... +70 °C |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | |
Dozwolona kondensacja? |
Skrót EN 50155 |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Szum szerokopasmowy do | EN 50125-3 |
Szum szer.pasm. b/pasmo, szyna | EN 61373 |
Częst.szumu szerokopasm.,szyna | 5 ... 150 Hz |
Przysp.szum.szerokopasm.,szyna | |
Przysp. szum. szerokopasm. | |
Odstęp i odl. izol. do | EN 50124-1 |
Kategoria przepięcia | OV2 |
St.zanieczysz.odst.i odl. | PD2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Zasilanie peryf. i modułu |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
Izolacja potencjałowa 2 między | Nap.zasilania peryf. i systemu |
Typ izolacji potencjałowej 2 | Izolacja robocza |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy
Zacisk sprężynowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 125.6 mm |
Szerokość | 130 mm |
Głębokość | 83.7 mm |
Ciężar netto | 370 g |
Ciężar brutto | 420 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548088267 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242208 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001423 |
Tom | 1.456 |