Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"312185","name":"PSSu E F PS-P","price":"46.17","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu E F PS-P
Numer produktu: 312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, moduł elektroniczny, bezpieczny, napięcie zasilania, zasilanie
peryferyjne wejścia 24 VDC 10 A, szyna zasilania C-rail 10 A.
Sztuka
Cena
€46.17
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Zakres zastosowań | Standard/Fail-safe |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U2 | Periphery Supply |
| Napięcie zasilania 2 (V) | 24 |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 | -30 %/+25 % |
| Izolacja potenc. UINT1 do U2 | 2500 V |
| Izolacja potencjałów U1 do U2 | 2500 V |
| Przerwanie U mostka UINT1 stn. | EN 61131-2 |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | 0 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Dozwolona kondensacja? | unzulässig |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Kod materiału obudowy | PA |
| Styl zacisków | steckbar |
| Wysokość | 76 |
| Szerokość | 12.6 |
| Głębokość | 60.2 |
| Ciężar netto | 33 |
| Ciężar brutto | 42 |
| Nazwa elementu kodującego | A |
| Kolor elementu kodującego | gelb |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242611 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018660 |
| Tom | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu
wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 1-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe. Tylko do zastosowaniajako
pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacją
zdalną PSSu XR F-T!
€9.57
PSSu BS 1/8 C
312651
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu
wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 1-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe. Tylko dozastosowania jako
pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacją
zdalną PSSu XR F-T!
€8.27
Akcesoria opcjonalne
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego,
czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia
mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego,
żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z
naklejką.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€135.35