Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380071","name":"Crimping Tool","price":"1263.29","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
Crimping Tool
Numer produktu: 380071
GTIN: 4046548087451
Zaciskarka ręczna do zaciskania styków obracanych i gniazdowych,
średnica 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, zaciskanie czteropunktowe,
precyzyjne ustawianie wielkości zaciskania
za pomocą kółka nastawczego, blokada wymuszona w celu uniknięciabłędnego zaciskania.
Sztuka
Cena
€1,263.29
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Zaciskarka ręczna do zaciskania styków obracanych i gniazdowych, średnica 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, zaciskanie czteropunktowe, precyzyjne ustawianie wielkości zaciskania za pomocą kółka nastawczego, blokada wymuszona w celu uniknięciabłędnego zaciskania.
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 21043811 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000052 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC000168 |
| UNSPSC 25 | 27112147 |
| GTIN | 4046548087451 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 82032000 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |