Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380324","name":"Caps for IP67 moduls","price":"4.8","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
Caps for IP67 moduls
Numer produktu: 380324
GTIN: 4046548065251
Akcesoria, zaślepki do portów M12 w urządzeniach PDP67 i PSS67,
typ ochrony IP67, czarne, opakowanie jednostkowe 4 szt., stosować tylkodo
portów M12 z oznaczeniem A i D (380328 tylko dla oznaczenia L).
Sztuka
Cena
€4.80
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Akcesoria, zaślepki do portów M12 w urządzeniach PDP67 i PSS67, typ ochrony IP67, czarne, opakowanie jednostkowe 4 szt., stosować tylkodo portów M12 z oznaczeniem A i D (380328 tylko dla oznaczenia L).
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-30
70 |
| Dozwolona kondensacja? | Skrót |
| Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 4 |
| Ciężar brutto | 6 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27440208 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000058 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002314 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548065251 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |