Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"G1000011","name":"PIT gb es2","price":"24.83","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT gb es2
Numer produktu: G1000011
Przycisk E-STOP modułu PITgatebox ze stykiem sygnałowym, zwolnienieprzez obrót
(część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm
Cena
€24.83
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CCC
TÜV |
Dane techniczne
Wyłącznik awaryjny
Rodzaj zwolnienia wył. awar. | Zwalniany przez obrót |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-25
70 |
Dane mechaniczne
Wysokość | 42.1 |
Szerokość | 29.8 |
Głębokość | 29.8 |
Ciężar netto | 19 |
Ciężar brutto | 21 |
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
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548089646 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371291 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002024 |
Tom | 0 |