text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT gb BLLE y

Numer produktu: G1000003
GTIN: 4046548088946
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP (2 NC), 2 podświetlanymi przyciskami (na każdy 1 NO), 1 przełącznikiemkluczykowym (1 NO), 12- pinowym złączem męskim M12, w zestawie z kolorowymi nakładkami

Sztuka

Cena

€217.63

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP (2 NC), 2 podświetlanymi przyciskami (na każdy 1 NO), 1 przełącznikiemkluczykowym (1 NO), 12- pinowym złączem męskim M12, w zestawie z kolorowymi nakładkami

Potwierdzenie CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC (Europa i Azja)  
Automonitorowanie nie  
Oświetlenie LED  
Kolor lampy biały  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 12  W
Min. prąd stykowy 1  mA
Liczba styków N / C 2  
Number, E-STOP signal contact 1  
Rodzaj zwolnienia wył. awar. Zwalniany przez obrót  
Poj.przełączn. E-STOP wg normy EN 60947-5-1  
Materiał styku E-STOP Au  
Mat.kontr.sygn. E-STOP Au  
Liczba przycisków 2  
Liczba przycisków N / O 2  
Poj. czuj. p/b EN 60947-5-1  
Materiał styku przycisku Ag  
Liczba przycisków obsługiwanyc 1  
Poj. czujn. przeł.kluczyk. EN 60947-5-1  
Materiał styku przeł.kluczyk. Ag  
Temperatura pracy -20  °C
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Drgania wg normy... EN 60947-5-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Typ obudowy UL typ 1  
Położenie montażowe dowolne  
Typ połączenia M12 ,12-stykowy zew.  
Materiał obudowy Zn  
Wysokość 293  mm
Szerokość 40  mm
Głębokość 40  mm
Ciężar netto 800  g
Ciężar brutto 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371228  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC001028  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088946  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€30.56
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€33.08
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€38.16
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€49.57
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€72.39
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€90.14
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€123.11

Akcesoria opcjonalne

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)
€8.74
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
Zaślepki modułu PITgatebox, IP65 (część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm
€6.08
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
Klucz do dokręcania nakrętki pierścieniowej modułu PITgatebox
€4.56
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona uruchomienia wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona włączenia wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe, ikona odblokowania wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona blokady wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona żądania wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona zerowania wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona blokady wg IEC, zestaw 10 sztuk
€21.90

Alternatywa

PIT gb CLLE y
PIT gb CLLE y G1000002
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP (2 NC), 2 podświetlanymi przyciskami (na każdy 1 NO), 1 zaślepką, 12-pinowymzłączem męskim M12, w zestawie z kolorowymi nakładkami
€178.17
PIT gb LLLE
PIT gb LLLE G1000001
PITgatebox (moduł przycisków), obudowa z wyłącznikiem E-STOP (2 NC) i 3podświetlanymi przyciskami, 12-pinowym złączem męskim M12, w zestawie z kolorowyminakładkami
€190.99

Pasuje do

PSEN ml s 1.1 unit
PSEN ml s 1.1 unit 570406
Urządzenie do ryglowania drzwi PSENmlock, kodowane, z wyłącznikiembezpieczeństwa i aktuatorem, ryglowanie drzwi, reset zasilania, 12-pinowe złączezewnętrzne M12, przewód 0,23 m, połączenie szeregowe
€396.86
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit 570500
Urządzenie ryglujące PSENslock, kodowane, z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, z wyłącznikiem bezpieczeństwa i aktuatorem(standardowym), ryglowanie drzwi do ochrony procesu, siła trzymania 500 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€504.71
PSEN ml b 1.1 unit
PSEN ml b 1.1 unit 570400
Urządzenie do ryglowania drzwi PSENmlock, kodowane, z wyłącznikiembezpieczeństwa i aktuatorem, ryglowanie drzwi, reset zasilania, 8-pinowe złączezewnętrzne M12, przewód 0,23 m, połączenie pojedyncze
€394.37
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit 570600
Urządzenie ryglujące PSENslock, kodowane, z elektromagnetycznym ryglowaniem drzwi, z wyłącznikiem bezpieczeństwa i aktuatorem(standardowym), ryglowanie drzwi do ochrony procesu, siła trzymania 1000 N, 8-pinowe złącze wtykowe M12, połączenie szeregowe Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
€615.27