Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"A3000004","name":"IndustrialPI AIO","price":"333.09","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0460","00102002417144","0010200241714480XC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
IndustrialPI AIO
Numer produktu: A3000004
GTIN: 4046548110111
Moduł rozszerzeń dla IndustrialPI 4, 6 kanałów wejściowych, 2
kanały wyjściowe prądu, napięcia, czujników rezystancyjnych,
zakresynapięć wyjściowych: ±10
V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0… 10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V,
zakresy prądu wyjściowego: 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,
Sztuka
Cena
€333.09
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Moduł rozszerzeń dla IndustrialPI 4, 6 kanałów wejściowych, 2 kanały wyjściowe prądu, napięcia, czujników rezystancyjnych, zakresynapięć wyjściowych: ±10 V, ±11 V, ±5 V, ± 5,5 V, 0… 10 V, 0…11 V, 0…5 V, 0…5,5 V, zakresy prądu wyjściowego: 0 … 20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,
Dane ogólne
| Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -30 - 55 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wysokość | 96 mm |
| Szerokość | 22.5 mm |
| Głębokość | 110.5 mm |
| Ciężar netto | 115 g |
| Ciężar brutto | 121 g |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 19200192 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001413 |
| GTIN | 4046548110111 |
| Tom | 0.483 dm3 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |