text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12

Numer produktu: 630831
GTIN: 4046548082081
Jednokanałowy odbiornik kurtyny świetlnej z wyjściami NO/NZ dostosowania jako czujnik mutingu, napięcie zasilania 24 V, złącze M12, 4-pinowe. Należy pamiętać, że nadajnik (630832) należy zamawiać osobno.

Sztuka

Cena

€110.44

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Jednokanałowy odbiornik kurtyny świetlnej z wyjściami NO/NZ dostosowania jako czujnik mutingu, napięcie zasilania 24 V, złącze M12, 4-pinowe. Należy pamiętać, że nadajnik (630832) należy zamawiać osobno.

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
Zasięg (m) 0  
25  
 
Napięcie zasilania (V) 10  
30  
Używany zakres długości fali 640 nm  
Temperatura pracy -10  
55  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 30 g  
Stopień ochrony obudowy IP67  
Czas reakcji 1  
1  
Materiał obudowy ABS  
Wysokość 50  
Szerokość 66  
Głębokość 18  
Ciężar netto 30  
Ciężar brutto 78  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272792  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548082081  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1