text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op Mirror-165/1

Numer produktu: 630904
GTIN: 4046548069013
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 165 cm. Do stosowaniaze wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt o zasięgu <165 cm. Dobezpośredniego montażu w maszynie wymagane są uchwyty montażowe „PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, natomiast domontażu w „PSEN op Protective” uchwyty montażowe „PSEN op Protective BracketMirror/1”.

Sztuka

Cena

€265.27

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 165 cm. Do stosowaniaze wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt o zasięgu <165 cm. Dobezpośredniego montażu w maszynie wymagane są uchwyty montażowe „PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, natomiast domontażu w „PSEN op Protective” uchwyty montażowe „PSEN op Protective BracketMirror/1”.

Potwierdzenie -  
 
Materiał obudowy Aluminium  
Wysokość 1595  
Szerokość 89  
Głębokość 95  
Ciężar netto 4700  
Ciężar brutto 5800  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27273605  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002467  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548069013  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
Uchwyt montażowy do bezpośredniego montażu serii „PSEN op Mirror".
€28.44