text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op Lens Shield-150/1

Numer produktu: 630919
GTIN: 4046548068641
5 płytek PMMA Altuglas długości 150 cm z odpowiednimi uchwytami montażowymi do ochrony przedniego ekranu kurtyny świetlnej serii „PSEN op.../1" przed pyłem, wiórami lub iskrami. Do ochrony pary kurtyn świetlnych wymagane są dwie osłony„PSENop Lens Shield”.

Sztuka

Cena

€265.89

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

5 płytek PMMA Altuglas długości 150 cm z odpowiednimi uchwytami montażowymi do ochrony przedniego ekranu kurtyny świetlnej serii „PSEN op.../1" przed pyłem, wiórami lub iskrami. Do ochrony pary kurtyn świetlnych wymagane są dwie osłony„PSENop Lens Shield”.

Potwierdzenie -  
 
Materiał obudowy PMMA  
Wysokość 1568  
Szerokość 36.3  
Głębokość 3  
Ciężar netto 900  
Ciężar brutto 1650  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27273791  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068641  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1