Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630326","name":"PSEN op Bracket kit adjustable","price":"88.16","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op Bracket kit adjustable
Numer produktu: 630326
GTIN: 4046548001990
Regulowany uchwyt kątowy do PSENopt.
Sztuka
Cena
€88.16
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272792 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548001990 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73269098 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |