text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN b4

Numer produktu: 540040
GTIN: 4046548062182
Rygiel mechaniczny, do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs3/4 lub PSENma1, z blokadą (z możliwością dezaktywacji) i wyzwalaczem ewakuacyjnym.

Sztuka

Cena

€201.65

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie -  
 
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny Tak  
Materiał produktu Aluminium  
Stal cynkowana  
Plastik  
Ciężar netto 1103  
Ciężar brutto 1229  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27273701  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062182  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit 541003
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.
€109.89
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit 541009
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, do połączenia szeregowego, opakowaniejednostkowe = 1 szt. wyłącznik kodowany z aktuatorem.
€111.01
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit 541010
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.
€111.01
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit 541011
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.
€111.01
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit 541014
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód 1,5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikkodowany z aktuatorem.
€112.14
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit 541103
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany z aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.
€144.69
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit 541109
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, przewód 0,15 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany z aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.
€145.81
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit 541110
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany z aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.
€145.81
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit 541111
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 5 m, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany z aktuatorem. W sumie możliwych jest 8 procesów uczenia.
€145.81
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit 541203
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12, jeden kierunek działania, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznik wpełni kodowany z aktuatorem.
€159.27
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit 541209
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12, przewód 0,15 m, do połączenia szeregowego, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jeden kierunek działania, opakowaniejednostkowe = 1 szt. wyłącznik w pełni kodowany z aktuatorem.
€160.41
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit 541210
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M8, do połączenia szeregowego, jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP67, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalnie kodowany z aktuatorem.
€160.41
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit 541211
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD 2 bezpieczne wyjścia SC, przewód połączeniowy 5 m jeden kierunek działania, obsługa SDD, IP6K9K, odległość przełączania 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikunikalnie kodowany z aktuatorem.
€160.41