Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570497","name":"PSEN ml door handle swinging door 80","price":"87.49","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OS"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ml door handle swinging door 80
Numer produktu: 570497
Uchwyt do bramek uchylnych, wysokość 80 mm
Cena
€87.49
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Materiał produktu | Stal malowana |
Ciężar netto | 630 g |
Ciężar brutto | 680 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548088373 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272692 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EC002594 |
Tom | 0 |