Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"544022","name":"PSEN enc m2 eCAM","price":"1862.5","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN enc m2 eCAM
Numer produktu: 544022
Enkoder bezwzględny, wieloobrotowy, z dwoma nadmiarowymi
interfejsami SSI, wałek pełny 10 mm, mocowanie na wpust pasowany.
Cena
€1,862.50
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Pobór mocy DC | 3.6 W |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -20 - 70 °C |
Maks. wilgotność względna | 98% |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 60 g |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Typ połączenia | Zaciski |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wysokość | 125 mm |
Szerokość | 75 mm |
Głębokość | 75 mm |
Ciężar netto | 850 g |
Ciężar brutto | 1050 g |
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
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
Kod EAN | 4046548067637 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27270502 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001486 |
Tom | 0 |