text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m

Numer produktu: 630347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo kątowe M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€19.44

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
 
Prąd znamionowy 4  A
Typowa rezystancja żyły K1 79 Ohm/km  
Specyficzny opór zestyku K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Pojemność żyły K1 64,6 pF/m  
Temperatura pracy -25 - 80  °C
St.zanieczysz.odst.i odl. 3  
Stopień ochrony obudowy  
Przyłącze typu 1 5-pinowe złącze żeńskie M12  
Kształt przyłącza typu 1 kątowe  
Kodowanie przyłącza M12 1 kodowane A  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał gniazd CuSn  
Materiał kabla K1 Cu  
Materiał izolacji kabla K1 PP (9Y)  
Kabel typu K1 LiF9Y11Y  
Długość przewodu 3  m
Kolor izolacji przewodu 1 Żółty, podobny do RAL 1003  
Kolor obudowy Czarny  
Materiał izolacji kabla 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Promień gięcia (układanie) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.1  mm
Przekrój przewodu 0.25  mm²
Przekrój kabla średni K1 24  
Splatanie K1 5 rdzeni – okr. wypełniacz  
Ekranowanie K1 nie  
Liczba przewodów 5  
Zatwierdzenia kabla K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Zatwierdzenia złącza 1 UL94 V-0  
Bezhalogenowe tak  
Odporność na olej odporność  
Odporność ogniowa UL VW1  
Materiał obudowy PUR  
Ciężar netto 115  g
Ciężar brutto 122  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Kod EAN 4046548001822  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060311  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
Tom 0.766