Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380303","name":"PSEN op1.2 adapter","price":"30.28","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op1.2 adapter
Numer produktu: 380303
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy,
kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy,
5-pinowy, kodowanie A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm²,
czarny, do podłączenia czujnika ... Więcej
Cena
€30.28
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy, kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy, 5-pinowy, kodowanie A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², czarny, do podłączenia czujnika kurtyny świetlnej PSEN op1.2 do PSS67 iPDP67.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 4 A |
Typowa rezystancja żyły K1 | 55 Ohm/km |
Specyficzny opór zestyku K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -5 - 70 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 4-pinowe złącze żeńskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
Przyłącze typu 2 | 5-pinowe złącze męskie M12 |
Kształt przyłącza typu 2 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 2 | kodowane A |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał powierzchni styku 2 | Au |
Materiał pinów | CuZn |
Materiał gniazd | CuSn |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PVC |
Kabel typu K1 | LifY-11Y |
Długość przewodu | 0.1 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Czarny |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | nie |
Max. outside diameter cable K1 | 4.7 mm |
Przekrój przewodu | 0.34 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 22 |
Ekranowanie K1 | nie |
Liczba przewodów | 3 |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Materiał obudowy | PUR |
Ciężar netto | 24 g |
Ciężar brutto | 39 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548055344 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060313 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 0 |