Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"C1000064","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m","price":"72.0","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
Numer produktu: C1000064
Przewód połączeniowy, 17-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste,
kodowanie A, długość przewodu: 5 m
Cena
€72.00
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 1.5 A |
Rezyst.żyły kabla K1 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -40 - 80 °C |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 17-pinowe złącze żeńskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | CuZn, niklowany |
Materiał powierzchni styku 1 | CuZn, złocony |
Materiał uszczelniający | FKM |
Materiał gniazd | CuZn |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Długość przewodu | 5 m |
Tolerancja długości kabla K1 | |
Materiał pow. ekran. kabla K1 | Cu |
Kolor izolacji przewodu 1 | Żółty ostrzegawczy RAL1003 |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał izolacji kabla 1 | |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | nie |
Promień gięcia (układanie) K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 7.75 mm |
Mat. izol. kabla danych K1 | PP |
Mat. izol. kabla zasilania K1 | PP |
Diameter data line AWG K1 | 28 |
Przekrój kabla danych K1 | |
Przekrój kabla UB K1 | |
Ekranowanie K1 | tak |
Typ ekranowania K1 | Oplot miedziany cynowany |
Liczba przewodów | 17 |
Zatwierdzenia kabla K1 |
UL AWM-Style 20233 |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa |
UL FT2
UL 20233 |
Moment śruby blokującej | 0,4 Nm |
Ciężar netto | 375 g |
Ciężar brutto | 377 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548107234 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 1.083 |