Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6D000022","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m","price":"26.47","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
Numer produktu: 6D000022
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany,
8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla
PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 1 m
Cena
€26.47
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 2 A |
Typowa impedancja charakt. K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Pojemność żyły K1 | 49 pF/m |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -30 - 80 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. |
2
3 |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 8-pinowe złącze męskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
Przyłącze typu 2 | 8-pinowe złącze męskie M12 |
Kształt przyłącza typu 2 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 2 | kodowane A |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | CuZn, niklowany |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 2 | CuZn, niklowany |
Materiał powierzchni styku 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiał powierzchni styku 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiał uszczelniający | FPM |
Materiał pinów | CuZn, złocony |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Długość przewodu | 1 m |
Materiał pow. ekran. kabla K1 | Sn |
Kategoria kabla K1 | Cat5e |
Kolor izolacji przewodu 1 | Żółto-zielony RAL 6018 |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 7.6 mm |
Przekrój przewodu | 0.22 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 24 |
Splatanie K1 | 4x skrętka |
Ekranowanie K1 | tak |
Typ ekranowania K1 | Oplot miedziany cynowany |
Liczba przewodów | 8 |
Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 20236 |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-0 |
Zatwierdzenia złącza 2 | UL94 V-0 |
Bezhalogenowe | tak |
Brak chlorowców wg normy |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
Odporność na olej | odporność |
Odporność na olej wg normy |
VDE 0472 część 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
Odporność ogniowa |
CSA FT-1
IEC 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
Moment śruby blokującej | 0,6 Nm |
Ciężar netto | 97 g |
Ciężar brutto | 103 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 6c |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548096774 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272791 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
Tom | 0 |