Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"4105779","name":"PMCtendo DD4 Profibus card","price":"1166.54","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
PMCtendo DD4 Profibus card
Numer produktu: 4105779
GTIN: 4046548041378
Expansion card PROFIBUS-DP slave 187.5 KBaud - 12 Mbaud, only for
PMCtendo-DD4 Note: Operating the PROFIBUS card is not possible with
controller firmware version 5.16.
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Sztuka
Cena
€1,166.54
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
| Ciężar netto | 90 |
| Ciężar brutto | 240 |
Środowisko
| Zgodność z RoHS | tak |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27023191 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548041378 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85437090 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |