Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8171509","name":"Line filter f. DD FFU 3X16K-KK","price":"391.52","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Line filter f. DD FFU 3X16K-KK
Numer produktu: 8171509
Mains filter Rated current: 16 A, power dissipation typ.: 8 W
Protection class: IP20, connection type: Terminals.
Cena
€391.52
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Środowisko
Zgodność z RoHS | tak |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 40161512 |
Kod EAN | 4046548035834 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27420290 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Tom | 0 |