{"id":"8176103","name":"PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC","price":"3191.36","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC
Numer produktu: 8176103
GTIN: 4046548055276
Serwowzmacniacz, ciągły prąd wyjściowy przy 3 x 400 V AC: 12 A,
szczytowy prąd wyjściowy przez 2 s: 24 A, szczytowy prąd wyjściowy
przez5 s: 24 A, pobór mocy podczas pracy S1: 9 kVA, zintegrowany
rezystor hamowania.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzej...
Więcej
Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Serwowzmacniacz, ciągły prąd wyjściowy przy 3 x 400 V AC: 12 A,
szczytowy prąd wyjściowy przez 2 s: 24 A, szczytowy prąd wyjściowy
przez5 s: 24 A, pobór mocy podczas pracy S1: 9 kVA, zintegrowany
rezystor hamowania.
Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
Na liście UL
CE
UKCA
EAC (Europa i Azja)
TÜV
|
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Cel zakresu faz |
Zasilanie główne
|
| Napięcie zasilania (V) |
208 - 480
V |
| Napięcie zasilania z fazami |
3x 208…3x 480 V
|
| Typ zakr. napięcia zasilania |
AC
|
| Typ napięcia zasilania U1 |
AC
|
| Przeznaczenie U2 |
Zasilanie
|
| Napięcie zasilania 2 (V) |
24
V |
| Typ napięcia zasilania U2 |
DC
|
| Tolerancja U2 z hamulcem |
+15%
|
| Tolerancja U2 bez hamulca |
+15%
|
Sekcja zasilania
| Maks. częstot. załączania o/p |
30/h
|
| Cont. outp. curr. at 3x208 V |
12
A |
| Cont outp. curr. at 3x230 V |
12
A |
| Cont. out. current at 3x400 V |
12
A |
| Cont outp. curr. at 3x480 V |
12
A |
| Peak current for 2 s |
24
A |
| Peak current for 5 s |
24
A |
| Pulse frequ. inverted rectif. |
8
kHz |
| Zakres V obwodu pośredniego |
900 V DC
|
STO-ENABLE
CPU
| PMCexpansion firmware |
2 = EtherCAT
|
Wejście resolwera
| Typ złącza resolvera |
9-stykowe złącze wew. D-Sub
|
Wejście Enkoder SinCos, enkoder inkrementalny
| Typ złącza enkoder/przyrost.pl |
15-stykowe złącze wew. D-Sub
|
Wejścia analogowe
| Ilość wejść analogowych |
2
|
| Typ wejść analogowych |
Napięcie
|
| Zakres sygn. wej. analogowych |
-10 - 10 V
|
| Rozdzielczość wejść analog. |
16
Bit |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych |
4 - 6
|
| Poziom sygn. na wejściu dla 0 |
-3 – +5 VDC
|
| Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 |
24 V DC
|
| Iz.poten.wej. z V wewn. magis. |
tak
|
Wyjścia półprzewodnikowe (standard)
| Liczba wyjść pomocniczych |
2
|
| Izol. galw. n/bezp. SC O |
Tak
|
Interfejs Ethernet
| Typ złącza ETHERNET int. |
RJ45
|
Interfejs CANopen
Interfejs szeregowy
Interfejsy komunikacyjne
| Typ złącza RS RS232 i/f |
9-stykowe złącze zew. D-Sub
|
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia |
DIN EN 60721-3-3
|
| Klasa temperatury otoczenia |
1K4
|
| Klasa temperatury otoczenia |
3K3
|
| Temperatura pracy |
0 - 40
°C |
| Obniżenie temp. otoczenia |
40 - 55 °C
|
| Spadek mocy |
2,5%/K
|
| Norma temp. przechowywania |
DIN EN 60721-3-1
|
| Zmiana temp. przechowywania |
20 K/h
|
| Norma przydatności klimat. |
DIN EN 60721-3-3
|
| Klasa wilgotności |
3K3
|
| Klasa wilgotności |
RH 85%
|
| Dozwolona kondensacja? |
Niedozwolone
|
| Dop.wys.pracy n.p.m. |
1000 m
|
| Dop.wys.pracy dla 1,5% obn. |
1000 - 2500 m n.p.m.
|
| Spadek mocy na 100 m |
1,5%/100 m
|
| EMC wg standardu... |
EN 61800-3
|
| Drgania wg normy... |
EN 60721-3-2
|
| Typ chłodzenia |
Wbudowany wentylator
|
| Emisja hałasu |
65 dB (A)
|
| Stop.ochrony |
EN 60529
|
| Rodzaj ochrony miejsca montażu |
|
| Stopień ochrony obudowy |
IP20
|
| Rodzaj ochrony zacisków |
|
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe |
pionowo
|
| Materiał obudowy |
Stal cynkowana
|
| Wysokość |
345
mm |
| Szerokość |
70
mm |
| Głębokość |
243
mm |
| Ciężar netto |
4400
g |
| Ciężar brutto |
5500
g |
Środowisko
| Zgodność z RoHS |
tak
|
| Zgodność REACh |
Nie zawiera substancji SVHC
|
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dane handlowe
| Wersja ECLASS |
ECLASS-13
|
| Funkcja odniesienia ECLASS |
27023201
|
| Wersja ETIM |
ETIM-9.0
|
| Grupa odniesienia ETIM |
EG000017
|
| Funkcja odniesienia ETIM |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548055276
|
| Tom |
18.375
dm3 |
| Harmonized System Code |
85044086
|
| Typ numeru taryfy celnej |
TARIC
|
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Ilość na jednostkę opakowania |
1
|