text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMC SI6A262Z/EC 2x 25A

Numer produktu: 8C000051
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 25 A @ 4kHz / 2x 20 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 17.3 KVA. Without brake...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€3,103.81

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 25 A @ 4kHz / 2x 20 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 17.3 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat.

Potwierdzenie Na liście UL  
CE  
UKCA  
 
Napięcie zasilania 2 (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 25 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 20 A  
Safety function, technology Z= ohne Sicherheitstechnik  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMCexpansion firmware EC = EtherCAT  
Ilość wejść cyfrowych 8  
Temperatura pracy 0 - 45  °C
Typ chłodzenia Wbudowany wentylator  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Wysokość 343  mm
Szerokość 105  mm
Głębokość 286  mm
Ciężar netto 6240  g
Ciężar brutto 7420  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023101  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100716  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

PMC SI6A262 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A262 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000046
Terminal set for drive controllers SI6A262Z, SI6A262U, SI6A262Y, SI6A262X
€116.44