text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ mm0p 24VDC

Numer produktu: 772000
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini , jednostka bazowa, bez możliwości rozbudowy, 20 bezpiecznych wejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe. Uwaga! Ten arty...  Więcej

UWAGA: Kolor obudowy chwilowo uległ zmianie. Nie ma on wpływu na funkcjonalność urządzenia.
Więcej informacji na Sales Information – 229402 .


Sztuka

Dostawa 2 dni robocze

Cena

€660.74

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti Mini , jednostka bazowa, bez możliwości rozbudowy, 20 bezpiecznych wejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe. Uwaga! Ten artykuł został wycofany. Prosimy o kontakt z osobą kontaktową firmy Pilz w celu znalezienia odpowiedniej alternatywy / następcy.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie systemu  
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 35  W
Przeznaczenie U2 Zasilanie wyjść SC  
Napięcie zasilania 2 (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U2 DC  
Tolerancja U2  
Liczba konfigurowalnych we/wy 8  
Konfig. izol. galwan. We/Wy Nie  
Poziom sygn. na wejściu dla 1 15 ... 30 V  
Poziom sygn. na wejściu dla 0 -3 ... +5 V  
Zab.zwarciowe n/bezp. S/CO Tak  
Napięcie na 1 n/bezp. S/C O UB - 2 V; 0,1 A  
Ilość wejść cyfrowych 12  
Poziom sygn. na wejściu dla 0 -3 – +5 VDC  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Wejścia z izol. potencjałów Nie  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 4  
Izolacja potencjałowa S/C O Tak  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Ilość wyjść taktowania testowe 4  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  °C
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Stopień ochrony obudowy  
Rodzaj ochrony zacisków  
Izolacja potencjałowa 1 między Napięcie wyj. SC i systemu  
Typ izolacji potencjałowej 1 Izolacja podstawowa  
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Zacisk sprężynowy  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 100  mm
Szerokość 45  mm
Głębokość 120  mm
Ciężar netto 226  g
Ciężar brutto 244  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Dostępne wejście SCIP tak  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
Kod EAN 4046548057607  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242207  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC000236  
Tom 0.634  
 

Akcesoria opcjonalne

Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€265.28
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€198.99
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€331.47
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 8 kB.
€119.74
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Karta chipowa PNOZmulti, zestaw 10 szt., 32 kB.
€179.52
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Etykieta na kartę chip, sterowniki kompaktowe PNOZmulti, 12 szt.
€11.87
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Uchwyt na kartę chip, dla PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€11.87
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Czytnik kart chipowych do PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€89.46
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€900.66
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Upgrade licencji PNOZmulti Configurator w celu rozszerzenia posiadanej wersji licencji, klucz licencyjny umożliwiający uzyskanie pełnej funkcjonalności. Uwaga: Nie zawiera oprogramowania!Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmy Pilz.
€114.58
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€1,953.22
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Upgrade licencji serwisowej PNOZmulti Configurator w celu rozszerzenia posiadanej wersji licencji, klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga:Nie zawiera oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmy Pilz.
€100.15
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
Przewód PSSu USB, długość 5 m.
€28.93
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Upgrade licencji serwisowej PNOZmulti Configurator w celu rozszerzenia posiadanej wersji licencji, klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga:Nie zawiera oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmyPilz.
€54.14
PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
Przewód PSSu USB, długość 3 m.
€23.81
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Zaktualizuj licencję, aby przejść z obecnej licencji podstawowej na pełną wersję oprogramowaniaPNOZmultiConfigurator, uzyskaj klucz zapewniający pełną funkcjonalność.
€217.00
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Licencja podstawowa na oprogramowanie PNOZmulti Configurator dokorzystania z pełnej wersji na stacji roboczej, klucz licencyjny do uruchomienia pełnej funkcjonalności.
€483.91
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Podstawowa licencja serwisowa PNOZmulti Configurator, do prowadzeniaprac serwisowych bez możliwości programowania, klucz licencyjnyumożliwiający korzystanie w stacji roboczej, klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga: Nie zawiera oprogramowania! Oprogramowaniemożna pobrać ze strony głównej firmy Pilz.
€223.51
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Podstawowa licencja serwisowa PNOZmulti Configurator, do prowadzenia prac serwisowych bez możliwości programowania na dodatkowej stacji roboczej, kluczlicencyjny umożliwiający korzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga: Niezawiera oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmyPilz.
€83.55
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Licencja serwisowa Lite PNOZmulti Configurator, do korzystania z wersji serwisowej ograniczonej do jednostek PNOZmulti m0p i mm0p, do stosowania na stacji roboczej, klucz licencyjny umożliwiającykorzystanie z funkcji serwisowych. Uwaga: Nie zawiera oprogramowania!Oprogramowanie można pobrać ze strony głównej firmy Pilz.
€105.16
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Licencja użytkownika PNOZmulti Configurator, wersja pełna do wykorzystania na dodatkowej stacji roboczej, klucz licencyjny umożliwiający włączenie pełnej funkcjonalności, ważna tylko przyrozszerzeniu licencji podstawowej. Uwaga: Nie zawiera oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze stronygłównej firmy Pilz.
€180.11
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,011.59
Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€4,358.45

Akcesoria obligatoryjne

Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Karta chipowa PNOZmulti, 1 szt., 32 kB.
€20.85
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Licencja Lite PNOZmulti Configurator, wersja pełna z ograniczeniem do jednostek PNOZmulti m0p i mm0p, do wykorzystania na stacji roboczej, klucz licencyjny umożliwiający korzystanie z pełnej funkcjonalności w ramach jednostek m0p i mm0p. Uwaga: Niezawiera oprogramowania! Oprogramowanie można pobrać ze strony głównejfirmy Pilz.
€227.85
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
Karta chipowa PNOZmulti, 1 szt., 8 kB.
€13.19
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 8-stykowych sprężynowych;opakowanie jednostkowe = 1 sztuka X1, X2, X3, X4.
€39.75
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 8-stykowych śrubowych; opakowaniejednostkowe = 1 sztuka X1, X2, X3, X4.
€39.75