Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8176005","name":"PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC","price":"4109.15","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC
Numer produktu: 8176005
Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 5 kVA Integral
brake resistor
Cena
€4,109.15
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Cel zakresu faz | Zasilanie główne |
Napięcie zasilania (V) | 208 - 480 V |
Napięcie zasilania z fazami | 3x 208…3x 480 V |
Typ zakr. napięcia zasilania | AC |
Typ napięcia zasilania U1 | AC |
Przeznaczenie U2 | Zasilanie |
Napięcie zasilania 2 (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U2 | DC |
Tolerancja U2 z hamulcem | +15% |
Tolerancja U2 bez hamulca | +15% |
Sekcja zasilania
Maks. częstot. załączania o/p | 30/h |
Cont. outp. curr. at 3x208 V | 6 A |
Cont outp. curr. at 3x230 V | 6 A |
Cont. out. current at 3x400 V | 6 A |
Cont outp. curr. at 3x480 V | 6 A |
Peak current for 2 s | 12 A |
Peak current for 5 s | 12 A |
Pulse frequ. inverted rectif. | 8 kHz |
Zakres V obwodu pośredniego | 900 V DC |
STO-ENABLE
Liczba STO-Enable | 1 |
Wejście enkodera absolutnego
Liczba wejść enkodera bezwzgl. | 1 |
Łącze (enkoder bezwzględny) | 15-stykowe złącze wew. D-Sub |
Wejście resolwera
Typ złącza resolvera | 9-stykowe złącze wew. D-Sub |
Wejście Enkoder SinCos, enkoder inkrementalny
Typ złącza enkoder/przyrost.pl | 15-stykowe złącze wew. D-Sub |
Wejście enkodera inkrementalnego
Liczba wejść czujników inkreme | 1 |
Przyłącze (enkoder inkrement.) | 15-pinowe złącze żeńskie D-Sub |
Wejścia analogowe
Ilość wejść analogowych | 2 |
Typ wejść analogowych | Napięcie |
Zakres sygn. wej. analogowych | -10 - 10 V |
Rozdzielczość wejść analog. |
14
Bit 12 Bit |
Wejścia
Ilość wejść cyfrowych | 4 |
Poziom sygn. na wejściu dla 0 | -3 – +5 VDC |
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | tak |
Wyjścia półprzewodnikowe (standard)
Liczba wyjść pomocniczych | 2 |
Izol. galw. n/bezp. SC O | Tak |
Interfejs CANopen
Ilość złączy CANopen | 1 |
Interfejsy komunikacyjne
Typ złącza RS RS232 i/f | 9-stykowe złącze zew. D-Sub |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | DIN EN 60721-3-3 |
Klasa temperatury otoczenia | 1K4 |
Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
Obniżenie temp. otoczenia | 40 - 55 °C |
Spadek mocy | 2,5%/K |
Norma temp. przechowywania | DIN EN 60721-3-1 |
Zmiana temp. przechowywania | 20 K/h |
Norma przydatności klimat. | DIN EN 60721-3-3 |
Klasa wilgotności | 1K3 |
Klasa wilgotności | RH 85% |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 1000 m |
Dop.wys.pracy dla 1,5% obn. | 1000 - 2500 m n.p.m. |
Spadek mocy na 100 m | 1,5%/100 m |
EMC wg standardu... | EN 61800-3 |
Drgania wg normy... | EN 60721-3-3 |
Typ chłodzenia | Wbudowany wentylator |
Emisja hałasu | 45 dB (A) |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | pionowo |
Materiał obudowy | Odlew aluminium/stal nierdz. |
Wysokość | 279 mm |
Szerokość | 70 mm |
Głębokość | 171 mm |
Ciężar netto | 2900 g |
Ciężar brutto | 4100 g |
Środowisko
Zgodność z RoHS | tak |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Kod EAN | 4046548049657 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27023201 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001857 |
Tom | 0 |