Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8176364","name":"Brake resistor 1600W/10R/T/U","price":"821.48","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
Brake resistor 1600W/10R/T/U
Numer produktu: 8176364
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU
500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10
OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL
v... Więcej
Cena
€821.48
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Dane ogólne
Potwierdzenie | CE |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 5800 g |
Ciężar brutto | 6700 g |
Środowisko
Zgodność z RoHS | tak |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85332900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Kod EAN | 4046548059243 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27023291 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002025 |
Tom | 0 |