text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMC QDL6C11 cover > DL6B11 / DL6B21

Numer produktu: 8C000188
Cover for DL6B11 or DL6B21 rear section module, Dimensions: 373 × 64 × 1 mm

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€20.49

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

 
Wysokość 373  mm
Szerokość 64  mm
Głębokość 1  mm
Ciężar netto 1400  g
Ciężar brutto 1440  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023192  
GTIN 4046548109689  
Tom 0  dm3
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1