text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Numer produktu: 750134
Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 1N/Z, 1 SC, UB 48 – 240 V AC/DC, szerokość: 22,5 mm, zacis...  Więcej

Sztuka

Dostawa 2 dni robocze

Cena

€254.61

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 1N/Z, 1 SC, UB 48 – 240 V AC/DC, szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe śrubowe,monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa.

Potwierdzenie CCC  
CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KOSHA  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Napięcie zasilania (V) 48 - 240  V
Typ napięcia zasilania U1 AC/DC  
Pobór mocy AC 5  
Pobór mocy DC 2.5  
Liczba wejść 2  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 1  
Kat. stosowania wg EN 60947-1 DC-12  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 3  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Styki bezp.: AC przy UL 240 VAC G.U. (zgodna bieguno.)  
Materiał styku przekaźnika AgCuNi  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III / II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP40  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Materiał górnej części obudowy PC  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków wtykowe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 98  mm
Szerokość 22.5  mm
Głębokość 120  mm
Ciężar netto 210  g
Ciężar brutto 220  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 34  
7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548025606  
Tom 0.324  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Terminator PNOZsigma lub rozszerzenie PNOZsigma, opakowanie jednostkowe= 10 szt.
€33.81
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych 4-stykowych śrubowych; opakowaniejednostkowe = 1 sztuka X1, X2, X3, X4.
€29.84
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
Element wyposażenia do PNOZ sigma, rozciąganie impulsów, dla napięciaujemnego.
€49.66
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
Element wyposażenia do PNOZ sigma, rozciąganie impulsów, dla napięciadodatniego.
€49.66