Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380312","name":"PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB","price":"18.72","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
Numer produktu: 380312
Złącze wtykowe, 5-pinowe, złącze proste M12, kodowanie B,
połączenie nakręcane, materiał pierścienia gwintowanego: CuZn
, niklowane, średnica zewnętrzna przewodu: 4-6 mm
Cena
€18.72
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
Prąd znamionowy | 4 A |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -40 - 85 °C |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 5-pinowe złącze męskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | |
Materiał powierzchni styku 1 | CuSnZn |
Materiał pinów | CuZn |
Kolor obudowy | Czarny |
Maks. przekrój kabla K1 | 0,75mm² |
Max. cable cross sect. AWG K1 | 18 |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL 94 HB |
Ciężar netto | 22 g |
Ciężar brutto | 25 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548055047 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 0 |