Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"777586","name":"PZE X4VP4 24VDC 4n/o","price":"233.13","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PZE X4VP4 24VDC 4n/o
Numer produktu: 777586
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/Ot-d,
(t = 4 s stały), UB = 24 V DC, szerokość: 45 mm,
zaciski wtykowe śrubowe, blok rozszerzeń styków w połączeniu z
elementami bezp... Więcej
Cena
€233.13
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/Ot-d, (t = 4 s stały), UB = 24 V DC, szerokość: 45 mm, zaciski wtykowe śrubowe, blok rozszerzeń styków w połączeniu z elementami bezpieczeństwa.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 2.5 W |
Wejścia
Liczba wejść | 1 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 0 |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G.U. (zgodna bieguno.) |
Styki bezp.: praca pilota | B300, R300 |
Materiał styku przekaźnika | AgSnO2 |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III / II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Times
Ustawiane czasy |
3
s 4 s 1 s 2 s |
Tolerancja Tv | -50 %/+50 % |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | wtykowe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
Wysokość | 94 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 300 g |
Ciężar brutto | 310 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh | Ołów |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 % |
Nr CAS. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548009323 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 0.27 |
Akcesoria opcjonalne
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. P1 i
1 szt. P2.
€10.34
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Zestaw zapasowych zacisków wtykowych śrubowych, opakowanie jednostkowe =1 szt. P3 i
1 szt. P4.
€20.70