Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"774070","name":"PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so","price":"225.82","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
Numer produktu: 774070
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie
1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 N/O, 2SC, UB = 24 V AC/24 V
DC, szerokość: 45 mm, zintegrowane zaciski śr... Więcej
Cena
€225.82
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 N/O, 2SC, UB = 24 V AC/24 V DC, szerokość: 45 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, monitorowaniewyłącznika bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, maty czułe na nacisk (na zasadzie zwarcia), pętlasprzężenia zwrotnego.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | AC |
Pobór mocy AC | 3.5 |
Napięcie zasilania 2 (V) |
24
24 |
Typ napięcia zasilania U2 | DC |
Tolerancja U2 |
Wejścia
Liczba wejść | 2 |
Oporność maty wyłącznikowej | 80 |
Wyjścia półprzewodnikowe
Ilość wyjść półprzewodnikowych | 2 |
Tolerancja nap. zewn. DC S/C | -15%/+10% |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-12 |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 8 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 8 |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Styki bezp.: AC przy UL | 240 VAC G. P. |
Styki bezp.: praca pilota | C300, R300 |
Materiał styku przekaźnika | AgSnO2 |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 0,2 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | -10 °C |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | unzulässig |
EMC wg standardu... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III / II |
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
Materiał obudowy części dolnej | |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | PPO UL 94 V1 |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | stałe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 10 AWG |
Wysokość | 87 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 350 g |
Ciężar brutto | 360 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548012217 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371819 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001449 |
Tom | 0.551 |
Akcesoria opcjonalne
COVER P-93
774090
Nasadka ochronna do wyłącznika kompaktowego PKB i obudowy P-93,odpowiednia do
ochrony przed ingerencją osób niepowołanych, szerokość 45 mm, zawartość:20
nasadek ochronnych w opakowaniu jednostkowym.
€35.98