text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c

Numer produktu: 774002
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 6 N/O, 4N/Z, UB = 48 V AC, szerokość: 90 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, ...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€445.83

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 6 N/O, 4N/Z, UB = 48 V AC, szerokość: 90 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, monitorowanie wyłącznikabezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, pętla sprzężenia zwrotnego.

Potwierdzenie CE  
CCC  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Napięcie zasilania (V) 48  V
Typ napięcia zasilania U1 AC  
Pobór mocy AC 10  
Liczba wejść 2  
Ilość wyjść półprzewodnikowych 0  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 8  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 8  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 5  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Styki bezp.: AC przy UL 240 VAC G.U. (zgodna bieguno.)  
Styki bezp.: praca pilota B300, R300  
Materiał styku przekaźnika AgSnO2  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 0,2 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -10 - 55  °C
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III / II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP40  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Materiał górnej części obudowy
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków stałe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 10 AWG  
Wysokość 87  mm
Szerokość 90  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 720  g
Ciężar brutto 730  g
 
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371819  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012675  
Tom 1.013  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1