text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op2H-SL-24-090/1

Numer produktu: 631105
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 24 mm), wysokość pola chronionego 900 mm. Funkcje: Łączenie kaskadowe bezmartwych stref, wąska obudowa. Napięcie zasilania 24 V, złącze M12,...  Więcej

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€1,485.63

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 24 mm), wysokość pola chronionego 900 mm. Funkcje: Łączenie kaskadowe bezmartwych stref, wąska obudowa. Napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 5- pinowe, odbiornik – 5-pinowe. Przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
TÜV  
Rodzaj ESPE 2  
Zasada działania czujników optyczny  
Wysokość pola ochronnego 900  
Rodzaj ochrony dokładności Dłoń  
Zasięg (m) 0.2  
6  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Używany zakres długości fali 850 nm  
Liczba wyjść OSSD 2  
Temperatura pracy 0 - 55  °C
Klasa wilgotności 15... 95%  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Czas reakcji 11  
11  
Długość przewodu 0.2  
Materiał izolacji kabla 1 PVC  
Promień gięcia (układanie) K1 1 x Ø  
Pr.gięcia układ.kaskad.kabla 1 x Ø  
Maks. długość przewodu 20  
Materiał górnej części obudowy Aluminium  
Materiał zaślepki Zamak  
Materiał ekranu przedniego PMMA  
Wysokość 900  mm
Szerokość 15.4  mm
Głębokość 32.6  mm
Ciężar netto 1100  g
Ciężar brutto 2050  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272704  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002549  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548086775  
Tom 16.601  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria opcjonalne

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 165 cm. Do stosowaniaze wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt o zasięgu <165 cm. Dobezpośredniego montażu w maszynie wymagane są uchwyty montażowe „PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, natomiast domontażu w „PSEN op Protective” uchwyty montażowe „PSEN op Protective BracketMirror/1”.
€260.71
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 120 cm. Do stosowaniaze wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt o zasięgu <120 cm. Dobezpośredniego montażu na maszynie wymagane są uchwyty montażowe „PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, natomiast domontażu w „PSEN op Protective” uchwyty montażowe „PSEN op Protective BracketMirror/1”.
€218.95
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€31.39
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
PSEN op SL Testpiece F 24 mm 631186
Pręt testujący o średnicy 24 mm, ochrona dłoni
€22.40
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Akcesoria PSENopt slim, przewód kaskadowy do łączenia kilku osłon świetlnych z serii PSENopt slim, długość przewodu: 1m
€57.86
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Akcesoria PSENopt slim, przewód kaskadowy do łączenia kilku kurtyn świetlnych z serii PSENopt slim, długość przewodu: 0,5m
€52.92
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Akcesoria PSENopt slim, przewód kaskadowy do łączenia kilku osłon świetlnych z serii PSENopt slim, długość przewodu: 0,1m
€48.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€19.44
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Zestaw montażowy do kurtyn świetlnych serii PSENopt SL w kształcielitery O. Boczne mocowanie do profilu. OJ = 4 uchwyty montażowe
€8.15
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Zestaw montażowy do kurtyn świetlnych serii PSENopt SL w kształcielitery L. Boczne mocowanie do profilu. OJ = 2 uchwyty montażowe
€24.36
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Zestaw montażowy do kurtyn świetlnych serii PSENopt SL w kształcielitery C. Boczne mocowanie do profilu. OJ = 2 uchwyty montażowe
€13.41