Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570212","name":"PSEN me3 / 2AR","price":"56.16","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN me3 / 2AR
Numer produktu: 570212
Mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym, styki:1 N/O, 1
N/C.
Cena
€56.16
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
cCSAus TÜV EAC (Europa i Azja) |
rodzaj jednostki | Jednostka |
Dane techniczne
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 10 A |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 240 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -30 - 80 °C |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | stałe |
Wysokość | 90 mm |
Szerokość | 52 mm |
Głębokość | 33 mm |
Ciężar netto | 175 g |
Ciężar brutto | 238 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
6A
6C |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh |
Ołów
ETU |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
Nr CAS. |
7439-92-1
96-45-7 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548002768 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, na
końcu otwartej linii, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€15.26
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€55.26
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M5x20, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€2.90
PDP67 F 8DI ION
773600
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub 24 V.
€229.76
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Przewód na bębnie, TPU/TPE-U, żółty RAL1003, 8x0,25, odpowiedni do
prowadnic łańcuchowych, kolor poszczególnych żył: biały, brązowy,
zielony, żółty, szary, różowy, niebieski, czerwony,
długość przewodu: 200m
€412.35