Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"540180","name":"PSEN cs2.1 1 actuator","price":"19.2","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cs2.1 1 actuator
Numer produktu: 540180
Aktuator RFiD do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs2.x, IP67, opakowaniejednostkowe = 1 szt.
Cena
€19.20
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
Zasada działania czujników | Transponder |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Wysoki |
Kodowanie transpondera | w pełni kodowany |
rodzaj jednostki | Siłownik |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy |
-25
70 |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
EMC wg standardu... | EN 60947-5-3 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Materiał górnej części obudowy | PBT |
Wysokość | 11 |
Szerokość | 40 |
Głębokość | 40 |
Ciężar netto | 20 |
Ciężar brutto | 21 |
Transpondera
Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548002997 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27274002 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001487 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M5x10, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
€2.42
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M5x20, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€2.90
Akcesoria uruchomieniowe
PSEN cs2.1n 1switch
540153
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 5-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikw pełni kodowany, max 8 procesów uczenia.
€171.40
PSEN cs2.1p 1 switch
540150
Wyłącznik bezpieczeństwa RFiD, 2 bezpieczne wyjścia SC, 8-stykowe złączezewnętrzne M12,
4 kierunki działania, IP67, odległość przełączania 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, opakowanie jednostkowe = 1 szt. wyłącznikw pełni kodowany, max 8 procesów uczenia.
€175.33