Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"532108","name":"PSEN cs bracket stop swinging door","price":"61.63","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GG"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN cs bracket stop swinging door
Numer produktu: 532108
Zestaw montażowy do PSENcode, może służyć jako ogranicznik mechaniczny
do bramek uchylnych, opakowanie jednostkowe = 2 sztuki, 1 wyłącznik plus1
na aktuator.
Cena
€61.63
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Materiał produktu | Stal nierdzewna |
Ciężar netto | 346 g |
Ciężar brutto | 408 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548085112 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272492 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
Tom | 0 |