Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6K000007","name":"PSEN mlm actuator a","price":"48.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN mlm actuator a
Numer produktu: 6K000007
Aktuator a, do ryglowania osłon PSENlock mini, montaż boczny,
zaczep zewnętrzny
Cena
€48.00
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Zasada działania czujników | Transponder |
rodzaj jednostki | Siłownik |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
Stopień ochrony obudowy | IP67 |
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 175 g |
Ciężar brutto | 175 g |
Środowisko
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548105933 |
Tom | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |