Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"328308","name":"PSS u2 ES 6DI 120V AC","price":"70.23","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS u2 ES 6DI 120V AC
Numer produktu: 328308
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 6wejść, typ 3 wg IEC 61131-2,
120 V AC, oznaczenie ochrony PSS u2 CE T dostępnedla listwy zaciskowej,
1-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T8 (niedosta... Więcej
Cena
€70.23
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 6wejść, typ 3 wg IEC 61131-2, 120 V AC, oznaczenie ochrony PSS u2 CE T dostępnedla listwy zaciskowej, 1-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T8 (niedostarczana z systemem).
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Wejścia
Liczba wejść | 6 |
Poziom sygn. na wejściu dla 0 | 0 - 20 VAC |
Typ napięcia wejścia U1 | AC |
Standard napięcia wejścia U1 |
EN 61131-2 typ 1
EN 61131-2 typ 3 |
Czas filtrowania oprogramow. | 5 ms ... 25,5 ms |
Wejścia z izol. potencjałów | Tak |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 (strefa B) |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Zasilanie wejścia i modułu |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja wzmocniona |
Izolacja potencjałowa 2 między | Zasilanie peryf. i modułu |
Typ izolacji potencjałowej 2 | Izolacja robocza |
Izolacja potencjałowa 3 między | Zasilanie wejścia i peryf. |
Typ izolacji potencjałowej 3 | Izolacja wzmocniona |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | PC |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 110.8 mm |
Szerokość | 12.5 mm |
Głębokość | 72.5 mm |
Ciężar netto | 35 g |
Ciężar brutto | 52 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548091779 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242604 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001599 |
Tom | 0.270 |
Akcesoria opcjonalne
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania
modułów elektronicznych, wersja krótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.41
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania
modułów elektronicznych, wersja długa, 103 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.41
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjadługa,
103 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€5.85
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania listwy zaciskowej,
61 x 11,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€8.19
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, akcesoria, elementy kodujące do modułów elektronicznych,opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.68
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 4 gniazda,
szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
€76.08
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 1 gniazdo,
szerokość 12,6 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
€64.37
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjakrótka,
23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.68
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa,
złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej,
opakowanie jednostkowe 10 szt.
€55.59
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa,
złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej,
opakowanie jednostkowe 50 szt.
€263.35
Akcesoria obligatoryjne
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
PSS u2, akcesoria, ochronne elementy kodujące do listwy zaciskowej,
opakowanie jednostkowej 10 sz.
€4.68
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa,
złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej,
opakowanie jednostkowe 1 szt.
€5.85