Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773712","name":"PNOZ mc6p CANopen 2","price":"596.49","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ mc6p CANopen 2
Numer produktu: 773712
PNOZmulti Classic, moduł komunikacyjny, standardowy, fieldbus CANopen,
protokół CiA DS-301 V3.0, adresy stacji 0–99, 1 złącze zewnętrzne
D-Sub 9-stykowe, 8 szybkości transmisji, konfigurowalny, 10 kBi... Więcej
Cena
€596.49
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PNOZmulti Classic, moduł komunikacyjny, standardowy, fieldbus CANopen, protokół CiA DS-301 V3.0, adresy stacji 0–99, 1 złącze zewnętrzne D-Sub 9-stykowe, 8 szybkości transmisji, konfigurowalny, 10 kBit/s–1MBit/s, wejścia wirtualne 24/128 bitów, wyjścia wirtualne 24/128 bitów.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus KOSHA EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie UINT1 | Zasilanie modułu |
Źródło napięcia wewnętrznego | Przez jednostkę bazową |
Typ napięcia UINT1 | DC |
Tolerancja modułu UINT | -2 %/+2 % |
Interfejs Fieldbus
Złącze fieldbus | CANopen |
Rodzaj urządzenia Fieldbus | Podrzędne |
Nazwa protokołu Fieldbus | CiA DS-301 V3.0 |
Dozwolony adr. stacji fieldbus | 0 - 99 d |
Prędkości transmisji |
10 kBit/s
500 kBit/s 20 kBit/s 250 kBit/s 1 MBit/s 800 kBit/s 50 kBit/s 125 kBit/s |
Magistrala przyłącz. Fieldbus | 9-pinowe złącze męskie D-Sub |
Izolacja galwaniczna fieldbus | Tak |
Napięcie probiercze | 500 V AC |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Wysokość | 94 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 119 mm |
Ciężar netto | 115 g |
Ciężar brutto | 135 g |
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
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548064223 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242208 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001423 |
Tom | 0.42 |