Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773719","name":"PNOZ mc12p Powerlink","price":"497.03","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ mc12p Powerlink
Numer produktu: 773719
Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa, PNOZmulti Classic,
moduł fieldbus, ETHERNET POWERLINK.
Cena
€497.03
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie UINT1 | Zasilanie modułu |
Źródło napięcia wewnętrznego | Przez jednostkę bazową |
Typ napięcia UINT1 | DC |
Tolerancja modułu UINT | -2 %/+2 % |
Interfejs Fieldbus
Złącze fieldbus | Ethernet POWERLINK V2 |
Rodzaj urządzenia Fieldbus | Węzeł kontrolowany |
Prędkości transmisji | 100 MBit/s |
Magistrala przyłącz. Fieldbus | RJ45 |
Izolacja galwaniczna fieldbus | Tak |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-30 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Fieldbus i moduł |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Wysokość | 94 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 114 mm |
Ciężar netto | 115 g |
Ciężar brutto | 125 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548071719 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242208 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001423 |
Tom | 0.427 |