Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773870","name":"PNOZ msi S09","price":"165.2","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ msi S09
Numer produktu: 773870
Uniwersalny adapter, 9-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30,
monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
Cena
€165.20
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | IP40 |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 9-pinowe złącze męskie D-Sub |
Przyłącze typu 2 | 9-pinowe złącze żeńskie D-Sub |
Śruby mocujące | UNC 4-40 |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał powierzchni styku 2 | Au |
Materiał pinów | Stop miedzi |
Materiał gniazd | Stop miedzi |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-0 |
Zatwierdzenia złącza 2 | UL94 V-0 |
Materiał obudowy | Zn |
Wysokość | 44 mm |
Szerokość | 30 mm |
Głębokość | 17.6 mm |
Ciężar netto | 70 g |
Ciężar brutto | 84 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060313 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548043747 |
Tom | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |